피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
egis@egis-sa.com
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: EGIS
생성됨: 19.09.2011
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
V - Rails de guidage V
EGIS
Rails de guidage M ET ML avec revêtement de glissement
Powered by
CAD모델 선택
{egis/rails_m_ml/v_part_mml.prj},{NB=egis_V4525_T15_400__40_80_Q10},{TYPEML=0.000},{H=45},{B=25},{L1MINX=20.000},{L1MINST=9.000},{L1DEFAULT=40.000},{B1=25},{V=14.0},{A=1.5},{H1=7.5},{P1=6.9},{T=15},{HT=25.300},{A1=0.500},{V1D=6.000},{V1H=6.000},{V1H1=12.000},{V1PROF=15.990},{V1D1=8.000},{V1A=0.500},{V1B=8.490},{V1X=1.000},{T10D=7.500},{T10DA=0.750},{T15D=7.500},{T15DA=0.750},{T15D1=11.500},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF=15.000},{T03DPROF1=1.0},{FORMRAYNURE=1.000},{TYPE=V4525},{FORMTX='T15', 'T15 - Trou noyuré pour VIST', 'T10' , 'T10 - Trou outre pour VIST', 'T03', 'T03 - Trou taraudé pour VIST et de profondeur T','', 'Sans trou de fixation'},{VIST=M6},{L=400},{FORMT=T15},{L1=40},{LA=80},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
0/-0.2
[mm]
B
0/-0.1
[mm]
L1L2
Valeur pour centrage trous de fixation
[mm]
L2
[mm]
B1
0/-0.2
[mm]
V
[mm]
A
min.
[mm]
VIST
Vis T
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
P1
[mm]
T
min.
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
EGIS - V3015x400 - T15 - ...
V3015
30
15
20.00
20.00
15
10.5
1.5
M4
5.5
4.6
15
M3
EGIS - V3115x400 - T15 - ...
V3115
31
15
20.00
20.00
15
11.0
1.5
M4
6.0
5.2
15
M3
EGIS - V4020x400 - T15 - ...
V4020
40
20
40.00
40.00
20
13.5
1.5
M6
7.5
6.9
20
M5
EGIS - V4422x400 - T15 - ...
V4422
44
22
40.00
40.00
22
16.6
1.5
M6
9.0
6.9
15
M5
EGIS - V4525x400 - T15 - ...
V4525
45
25
40.00
40.00
25
14.0
1.5
M6
7.5
6.9
15
M6
EGIS - V5025x400 - T15 - ...
V5025
50
25
40.00
40.00
25
17.0
1.5
M6
10.0
6.9
15
M6
EGIS - V6035x400 - T15 - ...
V6035
60
35
50.00
50.00
35
20.0
1.5
M8
11.0
9.1
20
M6
EGIS - V6535x400 - T15 - ...
V6535
65
35
50.00
50.00
35
20.0
1.5
M8
11.0
9.1
20
M6
EGIS - V7040x400 - T15 - ...
V7040
70
40
50.00
50.00
40
24.0
1.5
M10
13.0
11.1
25
M6
EGIS - V8050x400 - T15 - ...
V8050
80
50
50.00
50.00
50
26.0
1.5
M12
14.0
13.1
30
M6
EGIS - V8550x400 - T15 - ...
V8550
85
50
50.00
50.00
50
26.0
1.5
M12
14.0
13.1
30
M6
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.