피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
egis@egis-sa.com
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: EGIS
생성됨: 19.09.2011
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
ML - Rails de guidage ML
EGIS
Rails de guidage M ET ML avec revêtement de glissement
Powered by
CAD모델 선택
{egis/rails_m_ml/ml_part_mml.prj},{NB=egis_ML7025_LB_T15G_400__40_80_Q10},{H=70},{B=25},{B1=25},{ML=48.0},{L1MINX=30},{L1MINST=30.000},{L1DEFAULT=40},{K=20},{KH=6.5},{A=0.5},{H1=30.0},{P1=6.8},{T=15},{H2=26.5},{HT=58.130},{V1D=5.000},{V1H=32.500},{V1H1=14.500},{V1PROF=8.000},{T15D=7.500},{T15DA=0.750},{T15D1=11.500},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF1=1.000},{DIA=20.000},{HT1=34.000},{R=2.500},{DVL=14.000},{TYPE=ML7025},{L=400},{REV=LB},{FORMT=T15G},{L1=40},{LA=80},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
B
0/-0.1
[mm]
B1
0/-0.2
[mm]
ML
[mm]
L1L2
Valeur pour centrage trous de fixation
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
KH
Kh
[mm]
A
a (4x) min.
[mm]
VIST
Vis T
ⁿ/ₐ
H1
h1
[mm]
P1
p1 min.
[mm]
T
[mm]
H2
h2
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
CS
Charge statique maximal admissible
[N]
EGIS - LB-ML5020x400 - T1...
ML5020
50
20
20
33.0
40.00
40.00
15
5.5
0.5
M6
17.5
6.8
20
15.0
M4
6600
EGIS - LB-ML5520x400 - T1...
ML5520
55
20
20
38.0
40.00
40.00
15
6.0
0.5
M6
22.5
6.8
20
20.0
M4
6600
EGIS - LB-ML5525x400 - T1...
ML5525
55
25
25
34.0
40.00
40.00
20
2.5
0.5
M6
15.0
6.8
15
11.5
M5
8400
EGIS - LB-ML6025x400 - T1...
ML6025
60
25
25
39.0
40.00
40.00
20
3.5
0.5
M6
20.0
6.8
15
16.5
M5
8400
EGIS - LB-ML6525x400 - T1...
ML6525
65
25
25
44.0
40.00
40.00
20
5.0
0.5
M6
25.0
6.8
15
21.5
M5
8400
EGIS - LB-ML7025x400 - T1...
ML7025
70
25
25
48.0
40.00
40.00
20
6.5
0.5
M6
30.0
6.8
15
26.5
M5
8400
EGIS - LB-ML7035x400 - T1...
ML7035
70
35
35
45.5
50.00
50.00
25
3.0
0.5
M8
21.0
9.0
20
15.5
M6
12000
EGIS - LB-ML8035x400 - T1...
ML8035
80
35
35
55.5
50.00
50.00
25
5.0
0.5
M8
31.0
9.0
20
25.5
M6
12000
EGIS - LB-ML8040x400 - T1...
ML8040
80
40
40
50.5
50.00
50.00
30
3.0
0.5
M10
23.0
11.0
25
16.0
M6
13800
EGIS - LB-ML9040x400 - T1...
ML9040
90
40
40
60.5
50.00
50.00
30
5.0
0.5
M10
33.0
11.0
25
26.0
M6
13800
EGIS - LB-ML9050x400 - T1...
ML9050
90
50
50
56.0
50.00
50.00
40
3.0
0.5
M12
24.0
13.0
30
15.5
M6
16200
EGIS - LB-ML10050x400 - T...
ML10050
100
50
50
66.0
50.00
50.00
40
5.0
0.5
M12
34.0
13.0
30
25.5
M6
16200
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.